Utični kolenasti priključak NPQO-L-G14-Q6-P10

8203307

GTIN 4052568659394

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
4 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C