Utični kolenasti priključak NPQO-L-G14-Q8-P10
8203308
GTIN 4052568659400
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
6 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C