Utični kolenasti priključak NPQO-L-G38-Q10-P5

8203310

GTIN 4052568659424

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Nominalna širina
8 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C