Utični kolenasti priključak NPQO-L-G38-Q12-P5
8203311
GTIN 4052568659431
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Nominalna širina
10 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C