Konektor utični NPQO-D-Q6-Q4-P10

8203314

GTIN 4052568659462

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C