Konektor utični NPQO-D-Q8-Q6-P10
8203316
GTIN 4052568659486
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
5 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C