Konektor utični NPQO-D-Q10-Q8-P5

8203318

GTIN 4052568659509

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
7 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C