Konektor utični NPQO-D-Q12-Q10-P5

8203320

GTIN 4052568659523

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Nominalna širina
9 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C