Nastavak utični kolenasti NPQO-L-Q4-E-P10
8203321
GTIN 4052568659530
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C