Nastavak utični kolenasti NPQO-L-Q8-E-P10
8203323
GTIN 4052568659554
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
7 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C