Nastavak utični kolenasti NPQO-L-Q10-E-P5
8203324
GTIN 4052568659561
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Nominalna širina
9 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C