T-utični konektor NPQO-T-Q6-E-P10

8203327

GTIN 4052568659592

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
5 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C