T-utični konektor NPQO-T-Q12-E-P5
8203330
GTIN 4052568659622
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Nominalna širina
11 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C