Precizni regulator pritiska MS6-LRP-1/2-PI10-VS
8203862
GTIN 4052568649302
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
9000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.1 bar - 10 bar
Maks. histereza pritiska
0.05 bar