Vakuum generator OVEH-10-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC

8205190

GTIN 4052568825072

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.95 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
18 l/min