Vakuum generator OVEH
Kompaktni vakuumski generator OVEH sa integrisanim senzorima i kontrolom ventila je specijalno razvijen za saradnju čovek-robot (HRC) i može se kombinovati sa mnogim kobotima i robotima zahvaljujući svom univerzalnom robotskom interfejsu. Niska ukupna visina u kombinaciji sa malom mrtvom težinom obezbeđuje visoku dinamiku.
- Kompaktna vakuum usisna mlaznica-ventil kombinacija sa integrisanim senzorima
- Za brojne različite kolaborativne robote i robote zahvaljujući mehaničkom interfejsu robota u skladu sa ISO 9409-1-50-4-M6
- Vakuum praćenje nivoa sa integrisanim senzorom pritiska SPAE
- Različito upravljanje preko digitalnog I/O (PNP/NPN) ili IO-Link
- Ventil kontrolisan pražnjenje impuls za bezbedno rukovanje
- Za aplikacije sa visokim vakuumom ili velikim protokom usisne zapremine
- Adapter ploča za različite primene
- Za sigurnu saradnju čovek-robot
- Održivo u proizvodnji zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i smanjenju upotrebe materijala