Vakuum generator OVEH-7-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC
8205192
GTIN 4052568825096
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
15 l/min