Vakuum generator OVEH-10-L-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC
8205194
GTIN 4052568825317
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.95 mm
Maks. vakuum
85 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
30 l/min