Senzor protoka SFAE-10U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8
8207438
GTIN 4052568789848
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Karakteristična linija protoka, krajnja vrednost
10 l/min
Radni medij
Argon - Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ugljen-dioksid - Azot
Radni pritisak
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatski priključak
Unutrašnji navoj M5