Regulator pritiska MS6-LR-AGF-D6-VS

8232999

GTIN 4052568782580

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
6500 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar