Regulator pritiska MS6-LR-AGF-D7
8233000
GTIN 4052568782597
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5500 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar