Zakretni pogon DFPD-E-N-55-RP-90-RS60-F0507
8254910
GTIN 4052568811860
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
1/8 NPT
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
38 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F0507
Priključak vratila
T14