Zakretni pogon DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Do 20 % manja potrošnja vazduha za povećanu energetsku efikasnost
  • Kompaktna i lagana konstrukcija
  • Optimizovano za standardne primene
  • Pouzdana tehnologija letve i zupčanika za precizno kretanje
  • Fleksibilne mogućnosti ugradnje i dostupne različite veličine
  • Radni pritisak do 8 bara za različite scenarije primene