Da li želite da efikasnije koristite komprimovani vazduh i smanjite emisiju CO2, ali ne znate slabe tačke u sistemu komprimovanog vazduha? Tada bi trebalo da počnete sa TÜV sertifikovanom proverom energetske efikasnosti komprimovanog vazduha prema ISO 11011 – i uštedite do 60% operativnih troškova!
Festo revizori ocenjuju ceo sistem komprimovanog vazduha: od proizvodnje komprimovanog vazduha korišćenjem kompresora, preko obrade i kvaliteta komprimovanog vazduha, do mreže komprimovanog vazduha.
Oni takođe sprovode uzornu lokalizaciju curenja na odabranim pneumatskim sistemima, ispituju potencijal uštede i proveravaju pneumatsku efikasnost. Da bi zaokružili ponudu revizije, stručnjaci kreiraju koncept za sistem nadzora.
Možete koristiti završni izveštaj revizije za upravljanje energijom prema ISO 50001. Pored svih podataka analize, prikazane su i vrednosti emisije C02 sistema komprimovanog vazduha. Ove podatke možete koristiti za svoj izveštaj o održivosti, na primer prema GRI ili GHG protokolu.
Do 60% operativnih troškova pneumatskih sistema može se uštedeti ako rezultate i analize revizije energetske efikasnosti komprimovanog vazduha primenite u praksi.
U prva tri koraka, stručnjaci za energetsku efikasnost kompanije Festo analiziraju proizvodnju komprimovanog vazduha, pripremu komprimovanog vazduha i distribuciju komprimovanog vazduha u celom sistemu. Tek tada se posvećuju pneumatskim primenama, odnosno samim mašinama i sistemima. Oni analiziraju energetsku efikasnost ovih mašina i sistema i lociraju curenja. U petom i poslednjem koraku, stručnjaci razvijaju koncept sistema za nadzor komprimovanog vazduha pomoću kojeg možete trajno pratiti energetski status – ako želite, takođe podržan veštačkom inteligencijom.
Analiza u toku rada, nezavisna od proizvođača: potrošnja energije i rezerve snage kompresora, kao i ukupni nivo curenja u proizvodnom pogonu.
Dodatno merenje kvaliteta komprimovanog vazduha. Cilj: povećati vek trajanja pneumatskih komponenti i izbeći kvarove mašine.
Merenje pada pritiska za bezbedne procese i smanjene troškove. Ovo bi trebalo da obezbedi konstantan nivo pritiska – u najboljem slučaju čak i sa smanjenim nivoom pritiska.
Provera da li su pogoni, ventili i creva optimalno dimenzionisani, da li su aplikacije za duvanje i vakuum, kao i koncepti instalacije i upravljanja efikasno konfigurisani. Lociranje i dokumentovanje curenja kao najvažnija mera efikasnosti.
Ovo čini energetski status, brzinu protoka, pritisak i vlažnost transparentnim – u realnom vremenu!
Ovaj onlajn portal sa mobilnom aplikacijom omogućava pristup u realnom vremenu svim rezultatima merenja i analizama iz revizije sa dostupnošću širom sveta i korisničkim pravima pristupa. Preporuke za rukovanje, ponderisane prema prioritetu, takođe su opisane na portalu. Ovo vam omogućava da optimizujete energetsku efikasnost komprimovanog vazduha i ostvarite potencijalne uštede. Na portalu ćete naći i rezervne delove potrebne za optimizaciju, koje možete naručiti onlajn samo jednim klikom.
Pored revizije, stručnjaci kompanije Festo će na vaš zahtev zameniti neispravne delove, kao što su creva, navojni spojevi, cilindri i ventili.