Automatizacija sistema CPX-E
Kao sistem automatizacije, CPX-E služi kao centralno upravljanje za vašu tehnologiju rukovanja. CPX-E je dizajniran kao EtherCAT glavno upravljanje i Motion Controller u IP20 ili kao kompaktan i jeftin daljinski I/O.
- Moderni sistem kontrole visokih performansi
- Master interfejsi sabirnice polja, EtherCAT Master, Slave interfejsi sabirnice polja, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT digitalni ulazni moduli (16DI), digitalni izlazni moduli (8DO/ 0,5A)
- Analogni ulazni moduli (struja, napon), analogni izlazni moduli (struja, napon)
- Moderno programiranje sa CODESYS V3 u skladu sa IEC 61131-3
- Integracija SoftMotion funkcija (SoftMotion)
- Velika gustina E/A komponenti
- Jednostavna montaža upravljačkog sistema
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera