Osa sa zupčastim kaišom ELGA-TB-KF

Robusna i veoma brza: Osa sa zupčastim kaišom ELGA-TB savladava vaše zadatke bez napora. Zahvaljujući unutrašnjim vođicama (kružna vođica kuglice, vođica valjka i klizna vođica) i robusnoj pokrivnoj traci, idealna je za vaše zahtevne primene.
  • Kružna vođica kuglice za velike momente i opterećenja
  • Velike pomične sile
  • Precizno i opteretivo vođenje po šini
  • Brzine do 5 m/s uz veliko ubrzanje do 50 m/s²
  • Opciono: Podobno za područje prehrambenih proizvoda (podobnost za prehrambene proizvode, vidi www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
  • Fleksibilno povezivanje sa motorom moguće na 4 strane
  • Vođica i zupčasti kaiš zaštićeni pokrivnom trakom
  • 22 tipova na skladištu sa kratkim vremenom isporuke i sa modularnim sistemom proizvoda za individualna prilagođavanja
  • Moguće su dužine hoda do 8,5 m
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera