Osa sa zupčastim kaišom ELGA-TB-KF
Robusna i veoma brza: Osa sa zupčastim kaišom ELGA-TB savladava vaše zadatke bez napora. Zahvaljujući unutrašnjim vođicama (kružna vođica kuglice, vođica valjka i klizna vođica) i robusnoj pokrivnoj traci, idealna je za vaše zahtevne primene.
- Kružna vođica kuglice za velike momente i opterećenja
- Velike pomične sile
- Precizno i opteretivo vođenje po šini
- Brzine do 5 m/s uz veliko ubrzanje do 50 m/s²
- Opciono: Podobno za područje prehrambenih proizvoda (podobnost za prehrambene proizvode, vidi www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- Fleksibilno povezivanje sa motorom moguće na 4 strane
- Vođica i zupčasti kaiš zaštićeni pokrivnom trakom
- 22 tipova na skladištu sa kratkim vremenom isporuke i sa modularnim sistemom proizvoda za individualna prilagođavanja
- Moguće su dužine hoda do 8,5 m
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera