Priključni kabl KVI
- Za fieldbus konekciju sa navojem M9x0,5
- Priključni kabl između ventilskog ostrva i upravljanja
- Priključni kabl između ventilskog ostrva i ulaznih/izlaznih modula
- Priključni kabl između upravljanja i ulaznih/izlaznih modula
- Konfekcionirano sa obe strane
- Pogodno za upotrebu sa lancima za vuču
- Dužina kabla 0,25 ... 8 m
- Sa PUR kablom
- Temperatura u okruženju -20 ... +80 °C