Kompaktni cilindar, sa jednostrukim dejstvom AEN

Standardni cilindar prema ISO 21287 sa fiksom ili samopodešavajućom amortizacijom.
  • ISO 21287
  • Do 50% manji potreban prostor kao uporedivi standardni cilindar prema standardu ISO 15552
  • Visok kapacitet i duži radni vek
  • Široka ponuda varijanti za individualnu primenu
  • Klip sa magnetom za prepoznavanje položaja