Doza, utikač NECB
- Konektor za razne prečnike kabla i poprečne preseke žica
- Navojni spojevi sa većim izborom nominalnih poprečnih preseka do 0,75 mm
- UL dozvola
- Odobreno u skladu sa IEC 61010-1 und IEC 61010-2-202 za ventile kompanije Festo
- Vrsta zaštite: IP65 i IP67
- Bolje zaptivke (FPM)
- Prošireni opseg temperature: -25 °C ... +90 °C