Električni cilindar ESBF
Do 17 kN dinamičke pomične sile: Izuzetno moćan električni cilindar ESBF briljira svuda gde je važno bezbedno pozicioniranje pod velikim opterećenjem uz istovremenu preciznost i dinamiku.
- Dostupno sa kugličnim vijkom (konstrukciona veličina 32 … 100) ili pogonom kliznog navoja (konstrukciona veličina 32 … 50)
- Kuglični vijak: Sa tri podizanja vretena može se izabrati optimalni odnos sile i brzine
- Opciono: Visok stepen zaštite od korozije, vrsta zaštite IP65, pogodno za područje prehrambenih namirnica (vidi www.festo.com/certificates/ESBF), nastavak klipne šipke
- Povezivanje motora: aksijalno ili paralelno
- 68 tipova dostupnih u skladištu sa kratkim vremenom isporuke i konstrukcionim kompletom proizvoda za individualne zahteve
- Preporučene varijante za proizvodne sisteme za proizvodnju litijum-jonskih baterija
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera
- Održiv zahvaljujući produženom životnom ciklusu zbog pojednostavljene mogućnosti popravljanja