Filter-regulator MS12N-LFR

Sve funkcije pripreme komprimovanog vazduha: ventili za regulaciju pritiska, ventili za uključivanje, ventili regulacija filtera i ventili za podizanje pritiska sa sigurnosnim funkcijama, filteri, senzori pritiska i protoka, sušači, separatori vode, senzori, nauljivači i distributeri. U veličinama 4, 6, 9 i 12.
  • Sa NPT priključnim navojem
  • Predupravljani membranski regulator bez potrošnje sopstvenog vazduha
  • Visoka regulaciona karakteristika sa malom histerezom pritiska i kompenzacija primarnog pritiska
  • Dobro odvajanje čestica i kondenzata
  • Sa ili bez sekundarnog odzračivanja
  • Veliki protok
  • Okretno dugme sa mogućnošću zatvaranja
  • Opcija sa potvratnom strujom sa izlaza 2 prema izlazu 1 već integrisana
  • Normalni nazivni protok <=22.000 l/min pri rasteru 124 mm