Prirubnički manometar FMA

Manometar prirubnice prema DIN EN 837-1 za prednju ploču ili instalaciju u liniji sa opsegom prikaza do 16 bara ili 230 psi.
  • Izvedbe zasnovane na EN 837-1
  • Pneumatski priključak preko G-navoja
  • Jedinice prikaza bar, psi