Manometar
Početna stranica
Proizvodi
Priprema komprimovanog vazduha
Manometar
FMA
Prirubnički manometar FMA
Manometar prirubnice prema DIN EN 837-1 za prednju ploču ili instalaciju u liniji sa opsegom prikaza do 16 bara ili 230 psi.
Izvedbe zasnovane na EN 837-1
Pneumatski priključak preko G-navoja
Jedinice prikaza bar, psi
Preuzimanja
FMA_EN.PDF