Izolovani pneumatski ventil VZDB

VZDB je ventil sa pneumatskim aktiviranjem i pogodan je za okruženja, u kojima treba izbegavati električne signale.
  • Kompaktna konstrukciona širina od 10 mm
  • Vrlo lako čišćenje zahvaljujući odvajanju medija
  • Kvalitetni materijali, pogodni i za agresivne medije
  • Za doziranje, usisavanje i za Continuous Flow primene
  • Projektovano prema ISO 13485