Jedinica električnog cilindra EPCS

Kompaktna, povoljna jedinica električnog cilindra sa tihom i preciznom kugličnom navrtkom za najjednostavnije zadatke kretanja i pozicioniranja. Idealno za precizno i brzo kretanje za sortiranje, distribuciju ili spajanje. Kao deo Simplified Motion serije EPCS se jednostavno konfiguriše i pušta se u rad direktno bez softvera.
  • Precizno pozicioniranje zahvaljujući mirnom hodu kugličnog vijka
  • Kompletno rešenje koje se sastoji od mehanizma pogona, motora i regulatora pogona
  • Jednostavna implementacija primena pritiskanja i stezanja za sile do 900 N
  • Dve mogućnosti upravljanja koje su standardno integrisane: digitalni I/O i IO Link
  • Proizvod iz Simplified Motion serije: nije potreban regulator servo-pogona i kontrolni orman za instalaciju
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera