Kompaktni cilindar, sa jednostrukim dejstvom AEN
Standardni cilindar prema ISO 21287 sa fiksom ili samopodešavajućom amortizacijom.
- ISO 21287
- Do 50% manji potreban prostor kao uporedivi standardni cilindar prema standardu ISO 15552
- Visok kapacitet i duži radni vek
- Široka ponuda varijanti za individualnu primenu
- Klip sa magnetom za prepoznavanje položaja