Konzolna osa ELCC

Veoma lagan i čvrst u isto vreme! Bilo za paletizaciju, industriju pakovanja ili za širok spektar zadataka pozicioniranja sa dugim hodom: Dinamičke ELCC konzolne ose za do 100 kg opterećenja sa manjim oscilacijama i do 30% kraćim vremenom takta.
  • Osovina za velike brzine i ubrzanja
  • Veoma niska pokretna masa zahvaljujući fiksnoj glavi pogona
  • Velika krutost zahvaljujući inovativnom principu konstrukcije
  • Pogon zupčastog remena sa koničnom vođicom
  • Vertikalno pomeranje velikih opterećenja do 100 kg
  • Moguće su dužine hoda do 2 m
  • Održiv zahvaljujući produženom životnom ciklusu zbog pojednostavljene mogućnosti popravljanja
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera