Kuglasti ventil VZBF

Dvodelni kuglasti ventil od nerđajućeg čelika za tečne i gasovite medije za jednostavno održavanje. Izvedba otporna na vatru ispunjava zahteve u skladu sa API 607.
  • Prirubnički priključci u skladu sa ANSI B 16.5. class 150
  • API 607 Fire Safe dozvola
  • Izvedba od nerđajućeg čelika
  • Automatisierbarer 2-Wege-Flanschkugelhahn
  • Aufbauflansch nach ISO 5211
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Manuelle Betätigung über Handhebel möglich