Leptir ventil sklop KVZA
Brzo, jednostavno, bezbedno: Koristite konfigurator da odredite veličinu i naručite svoje sklopove leptir ventila sa pneumatskim pogonom koji su specifične za kupca – bez vremena čekanja. Dobićete listove sa podacima i CAD podatke ili CAD modele koji su pogodni za konfiguraciju.
- Za raznovrsnu primenu u različitim industrijskim segmentima
- Ručno aktiviranje preko ručice
- Automatski aktivirano preko zakretnog pogona
- Regulacija sa zakretnim pogonom ili poziconerom
- Vrsta preklopnog ventila Wafer ili Lug
- Nominalna širina DN25 ... DN200
- Standard za priključke DIN EN 1092-1 ili ANSI CLASS 150