Za elektromagnetni ventil za odvojene medije VYKB
Samo 10 / 12 mm širok (NW 1,6 / 2,0 mm), VYKB reguliše veoma male količine tečnosti (µl, ml) sa velikom preciznošću u primenama za doziranje i protok. Zahvaljujući razdelnoj membrani napravljenoj od polimera visokih performansi, pogodan je i za agresivne medije.
- Kompaktna širina od 10 mm i 12 mm sa velikim nominalnim širinama (1,6 mm i 2,0 mm)
- Za doziranje, usisavanje i za Continuous Flow primene
- Vrlo lako čišćenje zahvaljujući odvajanju medija
- Kvalitetni materijali, pogodni i za agresivne medije
- Projektovano prema ISO 13485
- Održivo u pogonu zahvaljujući efikasnom upravljanju i aktivnom isključivanju vazduha