VYKB kontroliše najmanje količine tečnosti (µl, ml) veoma precizno sa širinom od samo 10 / 12 mm (NV 1,6 i 2,0 mm). Uz korišćenje polimera visokih performansi kao membrane za odvajanje, pogodan je i za agresivne medije. Mala unutrašnja zapremina nudi najbolje opcije za čišćenje – u kombinaciji sa visoko inertnim materijalima, VYKB je idealan za veoma osetljive primene. A integrisano smanjenje struje držanja takođe sprečava zagrevanje osetljivih medija.
Polimeri visokih performansi EPDM, FKM i FFKM membrane za odvajanje izdržavaju čak i agresivne medije, štite unutrašnjost ventila i istovremeno sprečavaju koroziju. Idealno, posebno za osetljive aplikacije, jer male unutrašnje zapremine takođe nude najbolje opcije čišćenja.
Velik protok uz malu veličinu od 10 mm i 12 mm.
Ventili odvojeni od medija pokrivaju različite nazivne širine. Na raspolaganju vam je izbor između veličina mlaznice od 1,6 mm i 2,0 mm.
Veoma fleksibilan za korišćenje zahvaljujući 3/2-smernim i 2/2-smernim varijantama (NC) i DC regulaciji na 12 ili 24 V.