ON/OFF ventil, električni HEE
- Električni 3/2-kraki ventil za ventilaciju i odzračivanje pneumatskih postrojenja
- Na priključak 3 se može postaviti prigušnik buke, odnosno može se zahvatati izduvni vazduh
- Sa elektromagnetnom zavojnicom, bez utičnice
- Elektromagnetni aktuator može se pomerati po 4x 90°
- Ručna pomoćna aktivacija na dodir i uklapanjem
- Napon napajanja 24 V DC, 110, 230 V AC
- Konstrukciona veličina mini, midi, maksi