ON/OFF ventil, električni HEE

  • Električni 3/2-kraki ventil za ventilaciju i odzračivanje pneumatskih postrojenja
  • Na priključak 3 se može postaviti prigušnik buke, odnosno može se zahvatati izduvni vazduh
  • Sa elektromagnetnom zavojnicom, bez utičnice
  • Elektromagnetni aktuator može se pomerati po 4x 90°
  • Ručna pomoćna aktivacija na dodir i uklapanjem
  • Napon napajanja 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Konstrukciona veličina mini, midi, maksi