Osa sa navojnim vretenom EGC-HD-BS
Varijanta za teške uslove rada EGC-HD-BS sa 2 vođice nudi još već́i kapacitet nosivosti od standardne ose sa navojnim vretenom EGC-BS – iz istovremeno veliku brzinu i preciznost.
- Sa robusnom vođicom
- Osovima sa visokim stepenom preciznosti ponavljanja
- Sa integrisanim kugličnim vijkom
- Za najviša opterećenja i momente
- Precizno i opteretivo Duo vođenje po šini
- Za maksimalno poprečno opterećenje do 900 Nm
- Idealna osnovna osa za linearne portale i konzolne ose
- Opciono sa potporom vretena: omogućava maksimalnu brzinu pomeranja
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera