Osa sa zupčastim kaišom EGC-HD-TB
Varijanta za teške uslove rada EGC-HD-TB sa 2 vođice nudi još već́i kapacitet nosivosti od standardne ose sa zupčastim kaišom EGC-TB – sa nepromenjenom visokom dinamikom i brzinom. Pored toga, sjajno se pokazuje pri radu sa velikim opterećenjima i dugim hodovima.
- Sa robusnom vođicom
- Osovina za velike brzine i ubrzanja
- Za najveća opterećenja i momente, velike pomične sile
- Precizno i opteretivo Duo vođenje po šini
- Montaža motora na 4 strane
- Za maksimalno poprečno opterećenje do 900 Nm
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera