Osa sa zupčastim kaišom ELGA-TB-RF
Robusna i veoma brza: Osa sa zupčastim kaišom ELGA-TB savladava vaše zadatke bez napora. Zahvaljujući unutrašnjim vođicama (kružna vođica kuglice, vođica valjka i klizna vođica) i robusnoj pokrivnoj traci, idealna je za vaše zahtevne primene.
- Integrisano vođenje valjaka
- Velike brzine do 10 m/s uz veliko ubrzanje do 50 m/s²
- Vodeći zazor = 0 mm
- Vrlo dobro ponašanje u radu sa rasterećenjem momenta
- Robusna alternativa za kružnu vođicu kuglice
- Pogonski element za eksterna vođenja, specijalno na velikim brzinama
- Montaža motora na 4 strane
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera