Osa sa zupčastim kaišom ELGA-TB-G
Robusna i veoma brza: Osa sa zupčastim kaišom ELGA-TB savladava vaše zadatke bez napora. Zahvaljujući unutrašnjim vođicama (kružna vođica kuglice, vođica valjka i klizna vođica) i robusnoj pokrivnoj traci, idealna je za vaše zahtevne primene.
- Integrisane klizne vođice
- Za mala i srednja statička opterećenja
- Manji vodeći zazor
- Pogonski element za eksterna vođenja
- Brzine do 5 m/s uz veliko ubrzanje do 50 m/s²
- Fleksibilno povezivanje sa motorom
- Montaža motora na 4 strane
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera