• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

ELGD-TB-WD – nova generacija električnih osa sa zupčastim kaišem u Wide verziji

Osa sa zupčastim kaišem ELGD-WD-TB, sa unutrašnjom, dvostranom kružnom vođicom sa kugličnim ležajem, kao i pogonom sa kugličnim navojnim vretenom, trajno je zaštićena magnetnom pokrivnom trakom od nerđajućeg čelika. Asortiman obuhvata 4 Wide verzija, počev od širine 100 mm, sa širinama do 220 mm. Već su dostupni maksimalni hod od 8,5 m i različite opcije klizača.

1. Sopstvena, inovativna tehnologija vođenja

  • Velika krutost
  • Vođica natprosečno velike nosivosti
  • Mala težina
  • Precizna, skoro bez vibracija, sa veoma mirnim kretanjem klizača u celom opsegu kretanja do 2,5 m
  • Moguće smanjenje: manja težina, manje ugradne dimenzije, smanjeni troškovi
  • Skoro bez vibracija i sa veoma mirnim kretanjem klizača
  • Velike brzine u celom opsegu kretanja do 8,5 m
  • Veoma dug vek trajanja

2. Inovativno rešenje pokrivne trake od nerđajućeg čelika

  • Magnetni otklon kaiša bez trljanja komponenti na spoljnoj strani
  • Čista površina, nema habanja na spoljašnjoj strani
  • Minimizovana emisija čestica za primenu u čistim prostorijama
  • Smanjeno prodiranje prljavštine u teškim uslovima okoline

3. Dve varijante profila

Wide (ELGD-TB-WD): smanjena visina profila za manje ugradne dimenzije i kompaktnije handling sisteme

  • Velika torziona krutost uz manju težinu i smanjene troškove
  • 30% lakši, krutost i nosivost i dalje su slični osi sa normalnom širinom profila
  • Konstrukciona visina smanjena za 30%: sile pomaka su i dalje slične osi sa normalnom visinom profila

Normalna (ELGD-TB): kvadratni poprečni presek optimizovanog dizajna

ELGD

4. Razne opcije klizača

  • Duži klizač i drugi slobodno pokretni klizač
  • Za velike aksijalne momente i momente poprečnog preseka, kao i velika opterećenja
  • Dodatne mogućnosti montaže
  • Duži vek trajanja zahvaljujući smanjenom, podeljenom opterećenju vođice zbog druge klizaljke

Primer primene sa drugim klizačem: jednostavno i fleksibilno rešenje za dvostruki manipulator Pick-and-Place

  • Veoma kompaktna konstrukcija kod nezavisnog kretanja obe Z-ose
  • Duga vođica Z-osa za veliku krutost čak i pri velikim brzinama i opterećenjima

Primer primene ELGD-TB-WD sa drugim klizačem

5. Optimizovani dizajn profila

  • Optimizovani za najbolji protok sile i prijem momenta
  • Veoma velika krutost
  • Dugi hodovi do maks. 8,5 m

6. Mogućnost biranja položaja motora

7. Različiti materijali zupčastih kaiševa

  • Poliuretan (PU2) sa tekstilnim omotačem za dug vek trajanja i veću otpornost na tečnosti za hlađenje i podmazivanje. Čelični zatezni elementi omogućavaju prenos velikih sila i veoma dobru dinamičku regulaciju osa
  • Poliuretan (PU1) bez omotača, ali sa čeličnim zateznim elementom za primenu u prehrambenom sektoru

8. Bezbednost zahvaljujući opcionoj proveri senzora

  • Induktivni senzor položaja SIES-­8M kao kontakt sa normalno zatvorenim/otvorenim kontaktom, sa preklopnim izlazom PNP i NPN u klasi zaštite IP67
  • Jednostavna montaža do 2 senzora u žlebu profila bez dodatnog montažnog materijala
  • Montaža u ravni bez ometajućih ivica van poprečnog preseka pogona
  • Jednostavno kasnije dodavanje ili ponovo postavljanje senzora

Induktivni senzor položaja SIES-8M kao kontakt sa normalno zatvorenim/otvorenim kontaktom, sa preklopnim izlazom PNP i NPN u klasi zaštite IP67 za ELGD-BS

Porodica osa visokih performansi, sa velikim silama pomaka i dugotrajnim sistemom vođica

Porodica osa ELGD je višenamenski sistem u tehnologiji elektromehaničke automatizacije. Pogoni sa navojnim vretenom i zupčastim kaišem različitih veličina u normalnim i Wide verzijama brinu se za obavljanje najrazličitijih zadataka, npr. Pick-and-Place primene, 3D kretanja za nanošenje lepljivih perli, pakovanja i inspekcije. Ove ose su optimalne za elektronsku industriju, tehnologiju pakovanja, mašinstvo (npr. proizvodnja aditiva), automobilsku industriju i mnoge druge oblasti primene.