Osa sa zupčastim kaišom ELGG
Osa sa zupčastim kaišom ELGG sa oba sinhrono kontrarotirajuća kolica idealna je za duge hodove centriranja u industriji ambalaže, kao hvataljka sa hodovima do 300 mm po strani ili kao pogon za pomeranje vrata.
- Osa sa zupčastim kaišom sa dva klizača koja se kreću u suprotnom smeru
- Sa preciznom kliznom vođicom i preciznom kugličnom vođicom
- Opcioni centralni oslonac poboljšava krutost
- Montaža motora na 4 strane